Kamerafinder | Industriekameras online finden | IDS

Kamerafinder

Nach Beantworten weniger Fragen schlägt Ihnen der anwendungsbezogene Kamerafinder passende Modelle vor. Danach können Sie bei Bedarf mittels technischer Daten/Merkmale Ihre Trefferliste weiter verfeinern.

technisch anwendungsbezogen
Folgende Kameras passen zu Ihren Anforderungen:
Items 1-12 of 560
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 2,12 MPixel
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 2,12 MPixel
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 2,12 MPixel
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 4,15 MPixel
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 4,15 MPixel
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 5,11 MPixel
  • Sony
  • 41,1 fps
  • IMX675
  • 2608 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage

Industriekameras online finden

IDS ist führender Hersteller vielseitig einsetzbarer Industriekameras – von klassischen 2D-Systemen über Monitoring und event-basierte Kameras bis hin zu AI Vision.

Anhand weniger Fragen finden Sie mit unserem Kamerafinder schnell die passende Industriekamera mit GigE- oder USB-Schnittstelle für Ihr Bildverarbeitungssystem. Im Anschluss können Sie Ihre Auswahl noch mit technischen Merkmalen wie Auflösung, Sensoren oder Interface verfeinern. Klicken Sie auf "Filter hinzufügen" um weitere Optionen zu erhalten.

Für 3D-Kameras steht Ihnen der spezielle 3D-Kamerafinder zur Verfügung.

It's so easy!