Die U3-3060SE Rev.1.2 mit dem 2,35 MP Sony Sensor IMX174 (1936 x 1216 px) setzt in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe. Die USB 3 Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 161 fps (Full Resolution). Der Sensor ist für Anwendungen prädestiniert, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen liefern sollen sowie in der Automatisierung, Qualitätssicherung, und Robotik.
Die U3-3060SE Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX174 |
| Framerate @ Auflösung max. | 161 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1216 |
| Optische Fläche | 11,345 mm x 7,126 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.2" |
| Auflösung | 2,35 MP |
| Pixelgröße | 5,86 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung