GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2064 x 1544
    3,19 MPixel
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 39,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Der wohl beste CMOS Bildsensor in der 3 Megapixel-Klasse. Die GigE Vision Industriekamera GV-5271SE Rev.4.2 mit dem 1/1.8“ Global-Shutter Sensor IMX265 von Sony bietet eine Auflösung von 3,15 MP (2048 x 1536 Pixel) mit einer Bildrate von 34 fps über die GigE-Schnittstelle. Hinsichtlich Dynamikbereich, Empfindlichkeit und Linearität sucht die Kamera ihresgleichen und begeistert Industriekunden im Maschinenbau, in der Mess- oder Medizintechnik.

Die GV-5271SE Rev.4.2 GigE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Artikelnummer
  • GV-5271SE-C-HQ Rev.4.2: AB12151
  • GV-5271SE-M-GL Rev.4.2: AB12152
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX265
Framerate @ Auflösung max. 39,3 fps
Auflösung (h x v) 2064 x 1544
Optische Fläche 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 3,19 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.