U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3864 x 2176
    8,41 MPixel
  • Sony IMX415
    1/2.8" CMOS
  • 25,7 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die 8,41 MP Industriekamera U3-38J1XLS Rev.1.2 (3864 x 2176 px, Pixelgröße 1,45 µm) liefert hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen. Der Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony ermöglicht 25,7 fps und lässt sich dank 4K-Auflösung sehr vielseitig einsetzen - sowohl im Industrieumfeld, als auch für nicht-industrielle Anwendungen. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.

Die USB3 Vision-Platinenkamera zeichnet sich darüber hinaus durch ihr sehr kompaktes Design aus, weshalb sie insbesondere in Embedded-Anwendungen ihre Stärken ausspielt.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-38J1XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-38J1XLS-C Rev.1.2: 1009047
  • U3-38J1XLS-M Rev.1.2: 1009046
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX415
Framerate @ Auflösung max. 25,7 fps
Auflösung (h x v) 3864 x 2176
Optische Fläche 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 8,41 MP
Pixelgröße 1,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!