GigE Einplatinenkamera | Sony IMX678 | 8,39 MP | 4K | Starvis 2 | Webstore

GV-54J1LE Rev.2

GV-54J1LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3856 x 2176
    8,39 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die GV-54J1LE Rev.2 ist eine kompakte GigE Vision Einplatinen-Industriekamera für wettbewerbsfähige Machine Vision Anwendungen mit hohen Stückzahlen. Ausgestattet mit dem modernen 1/1.8" Rolling-Shutter-Sensor IMX678 der Sony Starvis 2 Serie, überzeugt sie durch exzellente Bildqualität, einen herausragenden Dynamikumfang und eine starke Performance bei schwacher Beleuchtung – ideal für den industriellen Einsatz unter wechselnden Lichtbedingungen.

Dank ihrer hohen Auflösung von 8,39 MP (3856 x 2176 Pixel, 2,00 µm Pixelgröße) und schnellen Bildraten von bis zu 14,9 fps ermöglicht die Kamera detailgenaue Inspektionen in Echtzeit – z. B. für Qualitätskontrolle, Roboterführung, Oberflächenprüfung oder industrielle Automatisierung.

Die Einplatinenkamera verfügt über ein besonders platzsparendes Design (nur 45 x 45 mm) und bietet flexible Integrationsmöglichkeiten durch die Stromversorgung via 10-poligem Steckverbinder oder 2-poliger Klemmleiste. Damit ist sie optimal für OEM-Integration, Embedded Vision Systeme oder individuelle Kundenlösungen geeignet.

Artikelnummer
  • GV-54J1LE-C Rev.2: 1011657
  • GV-54J1LE-M Rev.2: 1011659
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Framerate @ Auflösung max. 14,9 fps
Auflösung (h x v) 3856 x 2176
Optische Fläche 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,39 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.