GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1456 x 1088
    1,58 MPixel
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 79,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die GV-5042SE Rev.4.2 ist mit Sonys Global-Shutter CMOS-Sensor IMX273 aus der Pregius-Serie ausgestattet und bietet eine Auflösung von 1,58 MP (1456 x 1088 Pixel) bei 3,45 µm Pixelgröße. Der Sensor beschleunigt bei voller Auflösung bis auf eine Bildrate von 79,1 fps und sorgt auch bei bewegten Vision Systemen sowie in Szenarien mit wenig Licht für ausgezeichnete Bildqualität.

Das macht ihn ideal für Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik oder den Einsatz im Verkehrsbereich.

Die GV-5042SE Rev.4.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Artikelnummer
  • GV-5042SE-M Rev.4.2: AB12686
  • GV-5042SE-C Rev.4.2: AB12685
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX273
Framerate @ Auflösung max. 79,1 fps
Auflösung (h x v) 1456 x 1088
Optische Fläche 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.9''
Auflösung 1,58 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.