Lichtempfindlichkeit, die weit über das menschliche Auge hinausgeht - dafür stehen Sensoren mit Starvis 2 Technologie von Sony. Wer zur winzigen Industriekamera U3-38C0XCP Rev.1.2 mit dem 2,12 MP Rolling-Shutter Sensor IMX662 greift, darf sich dank der ausgefeilten Pixeltechnologie auf eine außergewöhnliche Bildqualität mit einem beeindruckend hohen Dynamikbereich freuen. Die günstige USB3-Kamera (1936 x 1096, Pixelgröße 2,90 µm) verfügt über einen C-Mount-Objektivanschluss, liefert schnelle 89,1 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen hohe Empfindlichkeit bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist.
Der 1/2.8" Sensor ist außerdem eine hervorragende Wahl, wenn es darum geht, störende Reflektionen innerhalb der Kamera zu minimieren. Er verfügt über ein Anti Reflection Coating, welches dem sogenannten "Lens Flare" entgegenwirkt.
Die U3-38C0XCP Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.
Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XCP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX662 |
| Framerate @ Auflösung max. | 89,1 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen