U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3864 x 2176
    8,41 MPixel
  • Sony IMX415
    1/2.8" CMOS
  • 25,7 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die praktische Industriekamera U3-38J0XCP Rev.1.2 mit dem Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony eignet sich dank 4K-Auflösung (8,41 MP, 3864 x 2176 px, 25,7 fps) und einer Pixelgröße von 1,45 µm besonders für Visualisierungsaufgaben. Mit dem Feature 2x2 Binning besteht bei Bedarf die Möglichkeit, die zu übertragende Datenmenge um den Faktor vier zu reduzieren und dadurch sowohl die Lichtempfindlichkeit als auch die Framerate zu erhöhen. Die nur 29 x 29 x 17 mm (B/H/L) große USB3-Kamera steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung und liefert hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen. Mit ihrem praktischen Vollmetallgehäuse, geringem Gewicht und verschraubbarem USB3 Micro-B Connector kann die Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden.

Wie alle Kameramodelle der uEye XCP Familie ist die U3-38J0XCP Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-38J0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008735
  • U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008737
  • U3-38J0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008738
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX415
Framerate @ Auflösung max. 25,7 fps
Auflösung (h x v) 3864 x 2176
Optische Fläche 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 8,41 MP
Pixelgröße 1,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!