uEye SLE Kamera | IMX678 | 8,29 MP Sony Sensor | Webstore

GL-54J2SLE

GL-54J2SLE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2160
    8,29 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Monitoring-Aufgaben als Embedded-System? Hier kommt die GL-54J2SLE aus der uEye Live Serie ins Spiel. Sie ist in unterschiedlichen Gehäusevarianten erhältlich und speziell für Aufgaben wie Monitoring und Streaming (via MJPEG, H264) entwickelt. Dank Event-Recording im Kameraspeicher, also dem Ereignis-basierten Aufzeichnen von Situationen, erleichtert sie darüber hinaus die Analyse von Schlüsselszenen.

Die GL-54J2SLE verfügt über ein GigE-Interface. Im Inneren verbirgt sich nicht nur ein spezieller SoC von Ambarella, sondern auch ein 8,29 MP Sensor aus der Sony Starvis 2 Serie.

Der IMX678 (1/1.8", Pixelgröße 2,00 µm) sorgt für eine herausragende Bildqualität und punktet mit einem hohen Dynamikbereich. So lässt sich die Kamera auch an schwer einsehbaren Stellen mit geringem Umgebungslicht einsetzen.

Artikelnummer
  • GL-54J2SLE-C: 1011495
Kamerafamilie SLE
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Auflösung (h x v) 3840 x 2160
Optische Fläche 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,29 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
Justierbares Auflagemaß
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.
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
Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.