IDS NXT malibu | IMX900 | 3,15 MP Sony Pregius Sensor | Webstore

IDS NXT malibu GS31032C

IDS NXT malibu GS31032C
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2048 x 1536
    3,15 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die intelligente Industriekamera IDS NXT malibu ermöglicht Video-Streaming in perfekter Bildqualität in voller Sensorauflösung von 2048 x 1536 px.

Sie führt Bildanalysen selbständig durch und gibt die Ergebnisse als Live-Overlays in komprimierten Videostreams über RTSP (Real Time Streaming Protocol) aus. Zusätzlich können Anwender das Kamera-Livebild in jedem Webbrowser per HTTP-Stream (MJPEG-komprimiert) wiedergegeben.

Mit dem 3,15 MP Sony IMX900 Global-Shutter-Sensor der Pregius Serie können schnelle Bewegungen verzerrungsfrei und auch unter anspruchsvollen Bedingungen stets mit exzellenter Bildschärfe erfasst werden. Trotz seiner kleinen 1/3.1"-Sensorfläche überzeugt er mit hoher Lichtempfindlichkeit und stabiler Bildqualität, selbst bei ungünstigem oder schräg einfallendem Licht.

Ein spezieller SoC von Ambarella ermöglicht Live-AI-Vision direkt auf der Embedded-Vision-Plattform. Die Kombination aus perfekter Bildqualität, OnCamera KI + Kompression + Videostreaming erlaubt einen vollkommen PC-unabhängigen Betrieb.

Die IDS NXT malibu verfügt über ein kompaktes, industrietaugliches Gehäuse mit GigE-Schnittstelle und bietet eine REST API.

Artikelnummer
  • IDS NXT malibu GS31032C-HQ: 1013229
Kamerafamilie IDS NXT malibu
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Auflösung (h x v) 2048 x 1536
Optische Fläche 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,15 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

Industrieprotokoll
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.