U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3856 x 2176
    8,39 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Mit dem modernen 1/1.8" Rolling-Shutter-Sensor IMX678 aus der Sony-Starvis-2-Serie ausgestattet, bietet die USB 3.0-Kamera mit dem Matchcode U3-34J0CP Rev.2.3 eine exzellente Bildqualität, einen herausragenden Dynamikumfang und starke Leistung bei schwacher Beleuchtung - optimal für industrielle Anwendungen unter wechselnden Lichtbedingungen.

Dank einer Auflösung von 8,39 MP (3856 x 2176 Pixel, 2,00 µm Pixelgröße) sowie Bildraten von bis zu 48,0 fps ermöglicht das Modell präzise Inspektionen in Echtzeit, etwa für Qualitätskontrolle, Oberflächenprüfung oder automatisierte Industrieprozesse.

USB3 sorgt dabei für Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps. und unterstützt dabei den USB3 Vision-Standard.

Die Industriekamera wird optional mit Farb- oder Mono-Sensor angeboten.

Artikelnummer
  • U3-34J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012128
  • U3-34J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012129
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Framerate @ Auflösung max. 48,0 fps
Auflösung (h x v) 3856 x 2176
Optische Fläche 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,39 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!