U3-36L0XC

U3-36L0XC

U3-36L0XC
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4200 x 3120
    13,10 MPixel
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Automatisch perfekte Bilder und Videos selbst bei wechselnden Objektabständen oder schwierigen Lichtverhältnissen? Kein Problem für die kompakte uEye XC Autofokus-Kamera. Ausgestattet ist sie mit dem 13,10 MP CMOS Sensor AR1335 von onsemi. Der Rolling Shutter Farb-Sensor (4200 x 3120 px, Pixelgröße 1.1µm) liefert 20,9 fps und sorgt für detailgetreue Aufnahmen. Dank BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR1335 neben hervorragender Low-Light-Performance auch mit geringem Pixelrauschen. Die USB3-Kamera wurde speziell mit Blick auf industrielle Anforderungen entwickelt. Sie verfügt darüber hinaus über nützliche Funktionen wie Digitalzoom, Auto-Whitebalance und Farbkorrektur sowie einstellbare Parameter für Helligkeit, Kontrast, Rauschunterdrückung, Sättigung und Bildschärfe. Das ermöglicht eine noch präzisere Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse und Szenarien.

Für den Einsatz der Kamera ist lediglich eine einzige Kabelverbindung notwendig. Zusätzlich ist sie GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Mit ihrem praktischen Magnesium-Druckguss-Gehäuse, geringem Gewicht und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Autofokus-Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden. Dazu gehören z.B. Analyseaufgaben im Labor und der Diagnostik, der Einsatz in Kiosksystemen, der Logistik und in Robotik-Anwendungen.

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XC Kamera!

Sie bevorzugen statt USB3-Vision das UVC-Protokoll (USB Video Class)? Dann finden Sie hier das passende Modell für Ihre Anwendung.

Artikelnummer
  • U3-36L0XC-C: AB03281
Kamerafamilie XC
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR1335
Framerate @ Auflösung max. 20,9 fps
Auflösung (h x v) 4200 x 3120
Optische Fläche 4,629 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/3.2"
Auflösung 13,10 MP
Pixelgröße 1,10 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Barcode-Lesen

Neben der Prozessautomation und in der Logistik erkennen IDS Kameras auch in weiteren Bereichen zuverlässig Barcodes.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.