GigE Einplatinenkamera | Sony IMX676 | 12,62 MP | Mikroskopie | Webstore

GV-54L4LE-MB Rev.2

GV-54L4LE-MB Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3552 x 3552
    12,62 MPixel
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Motherboard-Variante der kompakten Einplatinenkamera GV-54L4LE-MB Rev.2 (nur 45 x 45 mm) eignet sich besonders für Anwendungen mit stark begrenztem oder verwinkeltem Einbauraum – etwa in kompakten Geräten, Embedded-Systemen oder platzkritischen OEM-Lösungen. Die Sensorplatine ist hier über ein Flex-Flachbandkabel vom separat erhältlichen Daughterboard mit GigE-Anschluss und 2-poligem Stromversorgungsanschluss abgesetzt. Beide Komponenten – Kabel und Interface-Board – sind optional erhältlich.

Ausgestattet mit dem fortschrittlichen Rolling-Shutter-Sensor IMX676 der Sony Starvis 2 Serie überzeugt sie durch exzellente Bildqualität, hohen Dynamikumfang und zuverlässige Leistung auch bei schwankenden Lichtverhältnissen. Ein besonderes Highlight des 1/1.6''-Sensors ist seine quadratische Auflösung von 12,62 MP (3552 x 3552 Pixel bei 2,00 µm Pixelgröße), was eine gleichmäßige, formatfüllende Bilddarstellung ermöglicht – optimal in Kombination mit "runden" Objektiven.

Die Kombination aus dem quadratischen, hochauflösenden Sensor und dem flexibel abgesetzten Hardwareaufbau macht die Kamera besonders geeignet für Mikroskopie-Anwendungen und andere Bildverarbeitungsaufgaben, bei denen formatfüllende Darstellung und kompakte Integration entscheidend sind.

Artikelnummer
  • GV-54L4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011637
  • GV-54L4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011635
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX676
Framerate @ Auflösung max. 9,9 fps
Auflösung (h x v) 3552 x 3552
Optische Fläche 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.6''
Auflösung 12,62 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!