Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Die UI-1241LE ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera mit dem e2v 1.31 Megapixel CMOS-Sensor. Dieser Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in drei Versionen, in Mono- und Color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) bzw. in einer NIR-Variante (EV76C661ABT), verfügbar. Neben der herausragenden Lichtempfindlichkeit in CCD-Qualität zeichnet sich die Kamera durch eine Reihe von Zusatzfunktionen aus: So bietet der Sensor bspw. jeweils zwei, im laufenden Betrieb umschaltbare Global- und Rolling-Shutter-Varianten und dadurch maximale Flexibilität bei wechselnden Anforderungen und Umgebungsbedingungen.
Zusätzlich stehen maximal vier Areas of Interest zur Verfügung. Damit können entweder mehrere Merkmale gleichzeitig überprüft oder die AOIs in einer Belichtungsreihe mit unterschiedlichen Parametern erfasst werden.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | LE |
| Interface | USB 2 |
| Interface-Geschwindigkeit | 0,47 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | e2v |
| Sensormodell | EV76C560 |
| Framerate @ Auflösung max. | 25,8 fps |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 1024 |
| Optische Fläche | 6,784 mm x 5,427 mm |
| Shutter | Global-Shutter, Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 1,31 MP |
| Pixelgröße | 5,30 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
0,5 Gbps
Zertifizierungen