uEye ACP camera | PYTHON 1300 | 1,31 MP onsemi sensor | Webstore

U3-3142ACP Rev.1.2

U3-3142ACP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1280 x 1024
    1,31 MPixel
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 172,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Varianten
USB Kameraschnittstellen i
Sensorboard-Verlängerung i
Artikelnummer
  • U3-3142ACP-C Rev.1.2: 1008918
  • U3-3142ACP-M Rev.1.2: 1008919
Kamerafamilie ACP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell PYTHON 1300
Framerate @ Auflösung max. 172 fps
Auflösung (h x v) 1280 x 1024
Optische Fläche 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 1,31 MP
Pixelgröße 4,80 µm
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.