uEye SE Kamera | IMX426 | 0,5 MP Sony Sensor | Webstore

GV-51A0SE Rev.4.2

GV-51A0SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 816 x 624
    0,51 MPixel
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Enormes Tempo bei gleichzeitig niedriger Bildauflösung? Dann ist die GigE-Industriekamera GV-51A0SE Rev.4.2 die richtige Wahl. Dieses Modell verfügt über den 1/1.7" Sony Sensor IMX426 (4.5er Serie, Sony Pregius dritte Generation) und überzeugt mit außergewöhnlichen 226 fps. Das setzt damit ein klares Ausrufezeichen in Punkto Bildtaktung. Die Pixelgröße des 0,51 MP Global-Shutter Sensors (816 x 624 px) beträgt 9,00 µm.

Bevorzugen Sie eine Platinenversion oder ein Modell mit Gehäuse? Dank der vielseitigen uEye SE Kamerafamilie haben Sie einen großen Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Bildverarbeitungsanwendung.

Dank GigE-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-51A0SE-C-HQ Rev.4.2: 1010409
  • GV-51A0SE-M-GL Rev.4.2: 1010410
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX426
Framerate @ Auflösung max. 226 fps
Auflösung (h x v) 816 x 624
Optische Fläche 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 0,51 MP
Pixelgröße 9,00 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.