Kamerafinder | Industriekameras online finden | IDS : Einzelbilder

Kamerafinder

Nach Beantworten weniger Fragen schlägt Ihnen der anwendungsbezogene Kamerafinder passende Modelle vor. Danach können Sie bei Bedarf mittels technischer Daten/Merkmale Ihre Trefferliste weiter verfeinern.

technisch anwendungsbezogen

Welche Umgebung erwartet die Kamera?

Benötigen Sie Farb- oder Monochrombilder?
Zurücksetzen 🛈 Monochrome (=einfarbig) und farbige Sensorvarianten haben Auswirkungen auf die Schärfe des Bildes. Monochrome Kameras sind deutlich detailreicher. Farbkameras produzieren aufgrund des vorgeschalteten Bayer Patterns effektiv nur ein Viertel der Pixel einer baugleichen monochromen Kamera.
Handelt es sich um eine statische oder bewegte Szene?
Zurücksetzen 🛈 Shutter steuern die Belichtungszeit eines Bildsensors. Die Szenenbewegung beeinflusst die Bildqualität durch die Shutter-Technologie der Sensoren. Ein Global Shutter, belichtet die gesamte für ein Bild genutzte Fläche zeitgleich. Ein Rolling Shutter belichtet den Sensor zeilenweise, was bei schnellen Bewegungen zu Bildverzerrungen führen kann, besonders bei hoher Auflösung und niedriger Auslesezeit. Moderne Rolling Shutter-Sensoren eignen sich oft ebenfalls für bewegte Szenen und sind günstiger als Global Shutter derselben Auflösungsklasse.
In welcher Umgebung wird die Kamera eingesetzt?
Zurücksetzen 🛈 Je höher die Zahl der IP-Zertifizierung, desto besser ist der Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz.
  • IP0: bietet keinen extra Schutz
  • IP30: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > als 2,5 mm
  • IP65/67: Strahlwassergeschützt, staubdicht und geschützt gegen 30 Minuten Eintauchen im Wasser
  • IP69K: Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, staubdicht
Wie groß ist die Distanz zwischen der Kamera und dem PC?
Welche Schnittstelle bevorzugen Sie?
Zurücksetzen 🛈 USB ermöglicht eine einfache Plug & Play-Verbindung. Ab einer Kabellänge von 5 m kann die Hochgeschwindigkeit über USB2 und USB3 nicht mehr vollständig gewährleistet werden, mit Ethernet ist dies bis zu einer Kabellänge von 100 m möglich.
Wie groß ist das benötigte Sichtfeld und das kleinste Detail?
  •  mm
  •  mm
  • Berechnete Auflösung
     
  • Ihre Eingaben sind technisch nicht umsetzbar. Bitte neue Werte eingeben.
Zurücksetzen 🛈 Mit diesen Eingaben werden Kameras mit passender Sensorauflösung ermittelt. "Kleinstes Detail": Geben Sie an, wie groß das kleinste Element ist, das auf dem Sichtfeld identifiziert werden soll.
Folgende Kameras passen zu Ihren Anforderungen:
Items 1-12 of 531
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 2,12 MPixel
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 2,12 MPixel
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 2,12 MPixel
  • Sony
  • 89,1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 4,15 MPixel
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 4,15 MPixel
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34E4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 4,15 MPixel
  • Sony
  • 49,3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.8"
  • Rolling-Shutter
  • 5,11 MPixel
  • Sony
  • 41,1 fps
  • IMX675
  • 2608 x 1960
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
  • 5,04 MPixel
  • onsemi
  • 49,0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
In Serie
Preis auf Anfrage

Industriekameras online finden

IDS ist führender Hersteller vielseitig einsetzbarer Industriekameras – von klassischen 2D-Systemen über Monitoring und event-basierte Kameras bis hin zu AI Vision.

Anhand weniger Fragen finden Sie mit unserem Kamerafinder schnell die passende Industriekamera mit GigE- oder USB-Schnittstelle für Ihr Bildverarbeitungssystem. Im Anschluss können Sie Ihre Auswahl noch mit technischen Merkmalen wie Auflösung, Sensoren oder Interface verfeinern. Klicken Sie auf "Filter hinzufügen" um weitere Optionen zu erhalten.

Für 3D-Kameras steht Ihnen der spezielle 3D-Kamerafinder zur Verfügung.

It's so easy!