GV-51R0FA Rev.1.2

GV-51R0FA Rev.1.2

GV-51R0FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5328 x 4608
    24,55 MPixel
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Hochauflösende und robuste Industriekamera mit GigE-Vision-Schnittstelle für herausfordernde Aufgaben in der Fabrikautomation: Die GV-51R0FA Rev.1.2 zeichnet sich durch starke 24,55 MP aus, wodurch ihr kein Detail entgeht.

Dieses Modell verfügt über den 1.2" Global-Shutter CMOS Sensor IMX540 (5328 x 4608, Pixelgröße 2,74 µm, 5,1 fps).

Er gehört zu den Sensoren der vierten Generation der Sony Pregius S Serie - eine herausragende Bildqualität ist damit selbstverständlich.

Er verfügt über BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) und ist ausgesprochen lichtempfindlich. Damit eignet sich die Kamera sich auch für den Einsatz unter geringem Umgebungslicht.

Die uEye FA Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Artikelnummer
  • GV-51R0FA-M-GL Rev.1.2: 1010097
  • GV-51R0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010096
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX540
Framerate @ Auflösung max. 5,1 fps
Auflösung (h x v) 5328 x 4608
Optische Fläche 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 24,55 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.