uEye XLS Kamera | IMX675 | 5 MP Sony Sensor | Webstore

U3-34F2XLS Rev.1.2

U3-34F2XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2608 x 1960
    5,11 MPixel
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 41,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Winzige Kamera, beeindruckende Bildqualität: Die U3-34F2XLS Rev.1.2 ist mit dem 5,11 MP Rolling-Shutter Sensor IMX675 von Sony ausgestattet. Dank Sony Starvis 2 Technologie und hochmoderner Pixeltechnologie überzeugt diese Platinenkamera mit sehr geringem Bildrauschen und hoher Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared").

Der 1/2.8" CMOS Sensor bietet eine Auflösung von 2608 x 1960 px, liefert 41,1 fps und beweist sich insbesondere beim Einsatz mit wenig Umgebungslicht. Davon profitieren ubeispielsweise Anwendungen in der Qualitätskontrolle, im Verkehrswesen und der Medizintechnik.

Als Teil der uEye XLS-Serie bietet sich die Kamera insbesondere für Volumenprojekte oder als günstiges Einsteigermodell an. Erhältlich wahlweise mti Farb- und Monosensor.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-34F2XLS-C Rev.1.2: 1010684
  • U3-34F2XLS-M Rev.1.2: 1010685
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX675
Framerate @ Auflösung max. 41,1 fps
Auflösung (h x v) 2608 x 1960
Optische Fläche 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 5,11 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.