uEye FA Kamera | IMX426 | 0,5 MP Sony Sensor | Webstore

GV-51A0FA Rev.1.2

GV-51A0FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 816 x 624
    0,51 MPixel
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Robust, schnell, für Anwendungen mit geringer Bildauflösung - die GV-51A0FA Rev.1.2 kombiniert viele beeindruckende Eigenschaften. Dank IP69K zeigt sich die Industriekamera mit GigE-Schnittstelle selbst herausfordernden Einsatzbedingungen gewachsen. Ausgestattet ist dieses Modell mit dem 1/1.7" Sony Global-Shutter Sensor IMX426 (4.5er Serie, Sony Pregius dritte Generation). Dadurch erreicht die 0,51 MP (816 x 624 px) Kamera beeindruckende 226 fps. Das macht sie bspw. ideal für den Einsatz in der Fabrikautomation.

Die uEye FA Industriekamera ist mit Farb- und Mono-Sensor erhältlich. Gleichzeitig ist sie vollständig konform mit dem Vision-Standard und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.

Artikelnummer
  • GV-51A0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010415
  • GV-51A0FA-M-GL Rev.1.2: 1010416
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX426
Framerate @ Auflösung max. 226 fps
Auflösung (h x v) 816 x 624
Optische Fläche 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 0,51 MP
Pixelgröße 9,00 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.