UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1280 x 1024
    1,31 MPixel
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Das Motherboard mit Sensor ist durch ein Flex Flachbandkabel vom Daughterboard mit GigE-Anschluss abgesetzt. Flex Flachbandkabel und Daughterboard sind optional erhältlich. Für Applikationen mit sehr kleinem oder verwinkeltem Bauraum eignet sich das Motherboard mit Einplatinen GigE Kamera UI-5244LE. Es ist mit einer Auflösung von 1,3 MP (1280 x 1024), einer Framerate von 50 fps und ihren kompakten Maßen von 45 x 45 mm perfekt geeignet für kundenspezifische Projekte.

Der 1/1.8“ CMOS Sensor von e2v ist als NIR-Variante (EV76C661) oder als Farb-/Monochrom-Version (EV76C560) erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass ein Daugtherboard sowie ein Flexflachbandkabel für die Funktionalität benötigt wird.

Artikelnummer
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller e2v
Sensormodell EV76C560
Framerate @ Auflösung max. 50,0 fps
Auflösung (h x v) 1280 x 1024
Optische Fläche 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global-Shutter, Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 1,31 MP
Pixelgröße 5,30 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
NIR-Sensor
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
3D-Scanning

Die Tiefeninformationen von 3D-Bildern liefern wertvolle Daten - etwa in der Zahnmedizin, der Rücken- oder Fußvermessung.
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Blick- und Gestenverfolgung

Ob Forschung oder Unterhaltung: mit IDS Kameras lassen sich bspw. Augenbewegungen und Gesten tracken.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.