uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Die USB 3 Industriekamera UI-3070CP mit dem 1/1.8" Global Shutter CMOS Sensor Sony IMX252 bietet eine Auflösung von 3,2 MP (2056 x 1542 px). Bei voller Auflösung beschleunigt die USB 3 Kamera auf bis zu 134 fps (Full HD mit bis zu 187 fps). Sie ermöglicht 64-fach Multi AOI und Langzeitbelichtung bis 30 Sekunden – für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie.
Das Industriekameramodell UI-3070CP richtet sich an Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX252 |
| Framerate @ Auflösung max. | 123 fps |
| Auflösung (h x v) | 2056 x 1542 |
| Optische Fläche | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 3,17 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung