Die Industriekamera GV-51F0FA Rev.1.2 ist mit dem lichtempfindlichen 5,10 MP Sony Global-Shutter Sensor IMX547 ausgestattet. Damit verfügt sie über einen Sensor der vierten Generation aus der Pregius S Serie, der sich durch die Verbindung von Global-Shutter- und BSI-Technologie (Backside Illumination) auszeichnet.
Kunden profitieren folglich von einer exzellenten Bildqualität, selbst bei herausfordernden Lichtverhältnissen. Die GigE-Kamera (1/1.8", 2472 x 2064 px) liefert 24,7 fps und eignet sich dank IP69K insbesondere für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, etwa in der Fabrikautomation.
Die Industriekamera ist vollständig konform mit dem Vision Standard und kann daher z.B. perfekt mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye FA Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX547 |
| Framerate @ Auflösung max. | 24,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 2472 x 2064 |
| Optische Fläche | 6,773 mm x 5,655 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 5,10 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen