uEye FA | GigE | [IMX664] | [C-Mount] | mono | color

GV-54E0FA Rev.1.3

GV-54E0FA Rev.1.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2704 x 1536
    4,15 MPixel
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Mit der GV-54E0FA Rev.1.3 erweitert IDS das uEye FA Portfolio um eine Industriekamera mit dem 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor IMX664 aus der vierten Generation der Sony STARVIS 2 Serie. Die Kamera kombiniert eine Auflösung von 4,15 MP (2704 x 1536 px) mit Bildraten von bis zu 30,2 fps, wodurch sie sowohl detailreiche als auch schnelle Bildaufnahmen ermöglicht. Der STARVIS 2 Sensor liefert eine hohe Bildqualität mit sehr geringem Rauschen sowie einer ausgeprägten Empfindlichkeit im nahinfraroten Bereich (NIR). Clear HDR erweitert zusätzlich den Dynamikumfang und sorgt für ausgewogene Bilddaten auch bei hohen Kontrasten. Eine integrierte Anti Reflexionsbeschichtung minimiert zudem störende Lichteffekte und verhindert Reflexionen selbst bei direkter Lichteinstrahlung.

Dank IP69K Schutz ist die uEye FA zuverlässig gegen Staub, Schmutz und Hochdruckwasser geschützt. Damit eignet sie sich für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen, etwa in der Fabrikautomation. Ergänzendes Zubehör wie Objektivtuben und schleppkettenfähige Kabel unterstützt einen dauerhaft sicheren Betrieb.

Je nach Anforderung ist die Industriekamera mit Farb oder Monochromsensor erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-54E0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012645
  • GV-54E0FA-M-GL Rev.1.3: 1012646
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX664
Framerate @ Auflösung max. 30,2 fps
Auflösung (h x v) 2704 x 1536
Optische Fläche 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,15 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Drucktechnik

IDS Kameras prüfen u.a. Farbe und Positionierung und sorgen damit für ein perfektes Druckbild
bspw. bei Verpackungen, Etiketten oder im Zeitungsdruck.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!