uEye XLS Kamera | IMX676 | 13 MP Sony Sensor | Webstore

U3-34L4XLS Rev.1.2

U3-34L4XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3552 x 3552
    12,62 MPixel
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 17,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Quadratischer Sensor und Starvis 2-Technologie: Die 12,62 MP Platinenkamera U3-34L4XLS Rev.1.2 ist mit dem Rolling-Shutter Sensor IMX676 von Sony ausgestattet. Damit stellt dieses Modell auch bei wenig Umgebungslicht eine hervorragende Bildqualität sicher - auch dank geringem Bildrauschen und hoher Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared").

Von diesen Eigenschaften profitieren zum Beispiel Mikroskopie-Anwendungen in Medizin und Labor. Aber auch für Visualisierungsaufgaben in vielen anderen Bereichen, wie z. B. der Qualitätskontrolle oder ITS, liefert diese Kamera detaillierte Bilder bei einer Auflösung von 3552 x 3552 px und schnellen 17,4 fps.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-34L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1010747
  • U3-34L4XLS-M-GL Rev.1.2: 1010748
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX676
Framerate @ Auflösung max. 17,4 fps
Auflösung (h x v) 3552 x 3552
Optische Fläche 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.6''
Auflösung 12,62 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.