U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2856 x 2848
    8,13 MPixel
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 48,7 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Durch den Sony Pregius S Sensor IMX546 bietet die Industriekamera U3-31J0SE Rev.1.2 eine Auflösung von 8,13 MP und erreicht 48,7 fps. Dieser quadratische Sensor der vierten Generation verbindet Global Shutter und BSI-Technologie (Backside Illumination). Aufgrund der geringen Pixelgröße von nur 2,74 µm wird die verfügbare Fläche des 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1) optimal ausgenutzt. Das sorgt für optimale Bildqualität selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen. Dank dieser Eigenschaften und unterschiedlicher Gehäusevarianten können Sie den Sensor sehr vielfältig einsetzen.

Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009187
  • U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2: 1009188
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX546
Framerate @ Auflösung max. 48,7 fps
Auflösung (h x v) 2856 x 2848
Optische Fläche 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 8,13 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.