Kompakt, flexibel integrierbar und ideal für wettbewerbsfähige Projekte mit hohen Stückzahlen: Die GL-53D4SLE aus der uEye Live Serie wurde speziell für Embedded-Monitoring- und Streaming-Anwendungen (via MJPEG, H.264) konzipiert. GigE-Konnektivität, Event-Recording im Kameraspeicher sowie moderne Edge-Technologie mit einem SoC von Ambarella ermöglichen eine zuverlässige Bildübertragung und Prozessüberwachung ohne zusätzlichen PC.
Ausgestattet mit dem 3,15 MP-Sensor IMX900 (1/3.1", Pixelgröße 2,25 µm) der Sony Pregius Serie liefert die Kamera auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen klare, detailreiche Aufnahmen. Die hohe Lichtempfindlichkeit und die verbesserte Lichtwinkelunabhängigkeit unterstützen eine stabile Bildqualität selbst bei schrägem Lichteinfall.
Gleichzeitig ermöglicht die Global-Shutter-Technologie die verzerrungsfreie Erfassung bewegter Objekte und macht die Kamera ideal für Monitoring-Aufgaben in Maschinen, Anlagen und automatisierten Prozessen.
Dank ihres kompakten Einplatinen-Designs im Format 45 x 45 mm sowie verschiedener Front-Optionen (C-Mount, S-Mount oder ohne Objektivanschluss) lässt sich die Kamera flexibel in unterschiedlichste Systeme integrieren.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SLE |
| Protokolle |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Komprimierung |
MJPEG, H.264
|
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX900 |
| Auflösung (h x v) | 2048 x 1536 |
| Optische Fläche | 4,608 mm x 3,456 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/3.1" |
| Auflösung | 3,15 MP |
| Pixelgröße | 2,25 µm |
| HDR-Modus | Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Entwicklung |
| Datenblatt |
Merkmale
Zertifizierungen