Die Nion ist eine 3D-Kamera mit iToF-Technologie auf Basis des onsemi AF0130 Hyperlux Sensors. Sie arbeitet mit einer Auflösung von 1,2 MP (1280 × 960 Pixel, QuadVGA) und arbeitet mit Laserlicht (Klasse 1) im 940 nm Bereich. Sie sorgt daher auch beim Außeneinsatz für robuste 3D Daten.
Das fest integrierte Objektiv bietet ein Sichtfeld von 71° horizontal und 57° vertikal. In Kombination mit dem AF0130-Sensor erzeugt die Kamera eine hohe 3D-Datendichte in einem Arbeitsbereich von 0,3 m bis 7,5 m. Mit Hilfe vordefinierter Arbeitsmodi kann die Nion schnell per Software für eindeutigen Tiefenbereich, Orts-, sowie Tiefenauflösung und Genauigkeit eingestellt werden.
Der onsemi Sensor AF0130 minimiert Bewegungsunschärfe, weil er alle vier für iToF benötigten Phasenbelichtungen vor dem Auslesen direkt im Sensor puffert. Die Belichtungen erfolgen daher ohne Auslesepausen. Das verkürzt das Zeitfenster, in dem sich ein Objekt bewegen kann. Dadurch bleiben die vier Phasenbilder deckungsgleich und erzeugen auch bei schnell bewegten Szenen stabile Tiefenwerte.
Das kompakte, industrietaugliche Gehäuse ist nach IP67 geschützt. Verschraubbare M12-Anschlüsse für Ethernet und I/O ermöglichen eine robuste Integration in industrielle Umgebungen. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 35 °C. Die Kamera kann über eine externe Stromversorgung oder PoE++ betrieben werden.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | Nion |
| Framerate @ Auflösung max. | 30,0 fps |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensorvariante | Time-of-Flight (ToF) |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | AF0130 |
| Arbeitsabstand (min) | 0,3 m - 7,5 m |
| Laserwellenlänge | 940 nm |
| Bildwinkel vertikal | 57,0° x 71,0° |
| Shutter | Global-Shutter |
| Auflösung | 1,23 MP |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 960 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Laserklasse | 1 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Zertifizierungen