GigE Einplatinenkamera | Sony IMX568 | 5,10 MP Global-Shutter | Webstore

GV-53F1LE Rev.2

GV-53F1LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und hervorragender Dynamikbereich - diese Eigenschaften zeichnen den 1/1.8" Global-Shutter-Sensor IMX568 aus der vierten Generation der Sony Pregius Reihe aus. Der Sensor bietet eine herausragende Quanteneffizienz, die maßgeblich zur Verbesserung der Bildqualität beiträgt. Seine kompakte Pixelgröße (2,74 µm) minimiert Bildrauschen und ermöglicht eine höhere Verstärkung über das gesamte Lichtspektrum.

Die kostengünstige, platzsparende Einplatinenkamera GV-53F1LE Rev.2 liefert bei einer Auflösung von 5,10 MP (2472 x 2064 px) bis zu 24,7 fps und eignet sich besonders für Embedded-Vision-Anwendungen in Bereichen wie Oberflächeninspektion, Medizintechnik und Verkehrsüberwachung. Der Sensor steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung.

Die kompakten Maße, das Design-to-cost Konzept und die flexible Spannungsversorgung über einen 10poligen Steckverbinder oder eine zweipolige Klemmleiste machen die Gigabit Ethernet Kameras vielseitig einsetzbar - auch für Großprojekte.

Artikelnummer
  • GV-53F1LE-C Rev.2: 1011428
  • GV-53F1LE-M Rev.2: 1011429
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX568
Framerate @ Auflösung max. 24,7 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.