U3-33F4XLS Rev.1.2

U3-33F4XLS Rev.1.2

U3-33F4XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2062
    5,10 MPixel
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Winzige Kamera mit mächtigem Sensor - diese uEye XLS Industriekamera U3-33F4XLS Rev.1.2 verfügt über den 5,10 MP Global-Shutter Sensor IMX568. Der 1/1.8" Sony Sensor aus der Pregius Serie der vierten Generation (2472 x 2062 px, Pixelgröße 2,74 µm) überzeugt durch seine hohe Empfindlichkeit, ein geringes Rauschen und einen hervorragenden Dynamikbereich. Die Kamera ermöglicht eine hervorragende Bildqualität bei bis zu 49,1 fps. Davon profitieren bspw. Embedded-Vision-Anwendungen in Bereichen wie Oberflächeninspektion, Medizintechnik und Verkehrsüberwachung.

Der Sensor steht sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Variante zur Verfügung.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-33F4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1008662
  • U3-33F4XLS-M-GL Rev.1.2: 1008664
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX568
Framerate @ Auflösung max. 49,1 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2062
Optische Fläche 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
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
Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.