Kompaktes Sugarcube-Format von 29 x 29 mm, einfach zu integrieren dank GigE-Schnittstelle und ein 5,10 MP Sony-Sensor (1/1.8", 2472 x 2064 px) aus der Pregius S-Serie für optimale Bildergebnisse - mit der GV-51F0CP Rev.2.2 gehen Sie keine Kompromisse ein. Der Global-Shutter-Sensor IMX547 der vierten Generation liefert eine beeindruckende Bildqualität bei schnellen 24,7 fps, selbst bei wechselhaften Lichtbedingungen. Dabei kommt Anwendern die integrierte BSI-Technologie (Backside Illumination)zu Gute. Darüber hinaus punktet der Sensor mit einer bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm, wodurch eine außergewöhnlich hohe Pixeldichte erreicht wird.
Dank ihrer GigE Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel nutzen.
Die uEye CP Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX547 |
| Framerate @ Auflösung max. | 24,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 2472 x 2064 |
| Optische Fläche | 6,773 mm x 5,655 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 5,10 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen