uEye XCP Kamera | IMX664 | 4 MP Sony Sensor | Webstore

U3-34E0XCP Rev.1.2

U3-34E0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2704 x 1536
    4,15 MPixel
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Günstige 4,15 MP USB 3.0-Industriekamera mit State-of-the-Art-Pixeltechnologie von Sony: Das Modell U3-34E0XCP Rev.1.2 verfügt über den 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor IMX664 aus der Sony Starvis 2 Serie (vierte Generation). Dank einer Auflösung von 2704 x 1536 px und schnellen 49,3 fps eignet sie sich für unterschiedlichste Anwendungen von Prozess- und Qualitätskontrolle bis hin zu ITS und Medizintechnik.

Die kompakte Industriekamera punktet dabei nicht nur mit einem sehr geringen Bildrauschen, sondern auch mit hoher Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Das bedeutet, dass dieses Modell selbst in Low-Light-Situationen eine bemerkenswerte Bildqualität gewährleistet. Die Anti-Reflexionsbeschichtung verbessert die Bildqualität, da bei direktem Lichteinfall keine oder weniger Flares entstehen.

Als Teil der uEye XCP-Serie bietet sich die Kamera insbesondere für Volumenprojekte oder als günstiges Einsteigermodell an. In unserem Zubehörsortiment finden Sie passende Optiken, die einen günstigen Systempreis gewährleisten.

Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-34E0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010608
  • U3-34E0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010609
  • U3-34E0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010615
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX664
Framerate @ Auflösung max. 49,3 fps
Auflösung (h x v) 2704 x 1536
Optische Fläche 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,15 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
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
Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.