Die GV-58C1LE Rev.2 ist eine kostenoptimierte GigE Vision Einplatinenkamera mit dem 1/2.8" Rolling-Shutter Sensor IMX662 aus Sonys Starvis 2 Serie. Kunden profitieren dank der ausgefeilten Pixeltechnologie von einer außergewöhnlichen Bildqualität mit besonders hohem Dynamikbereich.
Die kompakte 2,12 MP Gigabit Ethernet Kamera (Sensorauflösung 1936 x 1096, Pixelgröße 2,90 µm) liefert schnelle 59,7 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen bestmögliche Bildqualität bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist.
Mit ihren kompakten Maßen von 45 x 45 mm und flexibler Spannungsversorgung über den 10poligen Steckverbinder oder einer zweipoligen Klemmleiste ist die Einplatinenkamera die perfekte Lösung für kundenspezifische Projekte.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | LE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX662 |
| Framerate @ Auflösung max. | 59,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen