uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Die UI-5280SE GigE Industriekamera mit dem kompakten2/3" Global-Shutter CMOS Sensor IMX264 von Sony glänzt mit hervorragender Bildqualität, Lichtempfindlichkeit und außerordentlich hohem Dynamikumfang. Die CMOS Kamera liefert nahezu rauschfreie, sehr kontrastreiche 5 MP-Bilder im 5:4 Format mit 22,0 fps in Anwendungen mit schwankenden Lichtverhältnissen sowie in der Mikroskopie.
Sonderfunktionen mit der IDS Software Suite sind u.a. 30 Sekunden Langzeitbelichtung sowie der Line Scan-Modus.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX264 |
| Framerate @ Auflösung max. | 22,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2456 x 2054 |
| Optische Fläche | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,04 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung