Bei der GV-51J0CP Rev.2.2 handelt es sich um eine kompakte Industriekamera mit praktischer GigE-Schnittstelle, die mit dem quadratischen CMOS-Sensor IMX546 aus Sony Pregius S Serie ausgestattet ist. Dieser bietet eine Auflösung von 8,13 MP (2856 x 2848 px) und erreicht 15,4 fps. Der Sensor der vierten Generation kombiniert Global-Shutter - und BSI-Technologie (Backside Illumination). Diese Eigenschaften helfen dabei, bewegte Objekte verzerrungsfrei abzubilden bzw. die Lichtempfindlichkeit des Sensors zu erhöhen. Da die Pixelgröße nur 2,74 µm beträgt, wird die verfügbare Fläche des 2/3"-Sensors (Seitenverhältnis 1:1) bestmöglich ausgenutzt - für optimale Bildqualität auch bei wechselnden Lichtverhältnissen und maximale Erfassung des Bildinhalts einer Szene.
Die Industriekamera ist vollständig konform mit dem Vision Standard und kann daher z.B. perfekt mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye CP Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX546 |
| Framerate @ Auflösung max. | 15,4 fps |
| Auflösung (h x v) | 2856 x 2848 |
| Optische Fläche | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 8,13 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen