GigE Einplatinenkamera | Sony IMX676 | 12,62 MP | Mikroskopie | Webstore

GV-54L4LE Rev.2

GV-54L4LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3552 x 3552
    12,62 MPixel
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die platzsparende GigE-Vision Einplatinenkamera GV-54L4LE Rev.2 wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen begrenzter Bauraum und flexible Integration entscheidend sind – etwa in kompakten Systemlösungen oder Embedded-Geräten. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen Rolling-Shutter-Sensor IMX676 der Sony Starvis 2 Serie überzeugt sie durch exzellente Bildqualität, hohen Dynamikumfang und zuverlässige Leistung auch bei schwankenden Lichtverhältnissen.

Ein besonderes Highlight: Der quadratische 1/1.6''-Sensor mit einer Auflösung von 12,62 MP (3552 x 3552 Pixel) und 2,00 µm Pixelgröße ermöglicht eine gleichmäßige, formatfüllende Bilddarstellung – optimal in Kombination mit "runden" Objektiven. Das macht diese Kamera zur optimalen Wahl für Anwendungen, in denen industrielle Bildverarbeitung mit höchster Auflösung und Detailtreue gefragt ist – etwa in der Mikroskopie oder bei der Oberflächenkontrolle.

Dank ihres kompakten Einplatinen-Designs (nur 45 x 45 mm) lässt sich die Kamera einfach und platzsparend integrieren. Die Stromversorgung erfolgt flexibel über einen 10-poligen I/O-Anschluss oder eine 2-polige Klemmleiste – perfekt für den Einsatz in Embedded-Vision-Systemen, OEM-Anwendungen oder kundenspezifischen Geräteentwicklungen.

Artikelnummer
  • GV-54L4LE-C-HQ Rev.2: 1011623
  • GV-54L4LE-M-GL Rev.2: 1011625
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX676
Framerate @ Auflösung max. 9,9 fps
Auflösung (h x v) 3552 x 3552
Optische Fläche 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.6''
Auflösung 12,62 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.