uEye XLS-E Kamera | IMX636 | 0,92 MP Sony EVS Sensor | Webstore

UE-39B2XLS-E

UE-39B2XLS-E
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1280 x 720
    0,92 MPixel
  • Sony IMX636
    1/2.5" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die winzigen uEye XLS-E Kameramodelle nutzen den Event-basierten 1/2.5" Sensor Sony Prophesee IMX636, um nur die relevanten Änderungen der HD-Auflösung zu erfassen. Anders als Industriekameras mit bildbasierten Sensoren, die vollständige Megapixelbilddaten in fester Framerate übertragen, erfasst die Event-basierte Kamera Helligkeitsveränderungen an jedem Sensorpixel (1280 x 720). Pixelposition und Zeitstempel werden dann asynchron als Ereignis per USB3-Interface (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) zum Host-PC übertragen.

Die uEye XLS-E wird über das Metavision SDK von Prophesee in Softwareanwendungen integriert. Mithilfe des IDS HAL Plugins lässt sich die IDS Kamera direkt mit den Entwicklungswerkzeugen des Sensorherstellers nutzen.

Mit äußerst kompakten Abmessungen (29 x 29 x 7 mm), sehr geringem Gewicht und verschraubbaren USB Type B-Anschluss eignen sich die Industriekameras hervorragend für Embedded-Anwendungen. Kunden können dabei zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.

Artikelnummer
  • UE-39B2XLS-E-GL: 1011975
Kamerafamilie XLS-E
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX636
Auflösung (h x v) 1280 x 720
Optische Fläche 6,221 mm x 3,499 mm
Shutter Event-based
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 0,92 MP
Pixelgröße 4,86 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Event-based
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.