GigE Einplatinenkamera | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

GV-53D1LE Rev.2

GV-53D1LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2064 x 1552
    3,20 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die platzsparende GigE-Vision Einplatinenkamera GV-53D1LE Rev.2 mit dem Sony IMX900 Global-Shutter Sensor bietet ein starkes Gesamtpaket für Anwendungen mit begrenztem Bauraum: Hohe Auflösung, verpackt in einer kompakten, kosteneffizienten Kameraarchitektur - ideal für beengte Einbausituationen, in denen Bildqualität und Präzision dennoch nicht zu kurz kommen dürfen. Dank der verbesserten Lichtwinkelunabhängigkeit bleibt die Bildqualität auch bei schräg einfallendem Licht stabil. Das eröffnet mehr Flexibilität bei der Objektivauswahl und erlaubt neben C-Mount auch den Einsatz von kleinen, kosteneffizienten S-Mount Objektiven.

Die Miniaturpixel (2,25 µm) des kompakten (5,81 mm) aber dennoch lichtstarken 1/3.1"-Sensor liefern nicht nur detailreiche Bilder (3,20 MP) bei Tageslicht, sondern überzeugen auch durch besonders hohe Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich (NIR) bei 850 Nanometern - perfekt für Szenarien mit Infrarotbeleuchtung, wie etwa in der Inspektion, bei Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Autonomen Mobilen Robotern (AMR).

Die Global-Shutter-Technologie des Sensors sorgt dafür, dass schnell bewegte Objekte ohne Bildverzerrungen erfasst werden, was die Genauigkeit und Effizienz bei automatisierten Anwendungen verbessert. Speziell bei rotem Licht zeigt der Sensor eine gesteigerte Lichtempfindlichkeit und ermöglicht so eine zuverlässige Erkennung bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem präzisen Auslesen von Barcodes.

Dank ihres kompakten Einplatinen-Designs (nur 45 x 45 mm) lässt sich die Kamera einfach und platzsparend integrieren. Die Stromversorgung erfolgt flexibel über einen 10-poligen I/O-Anschluss oder eine 2-polige Klemmleiste - perfekt für den Einsatz in Embedded-Vision-Systemen, OEM-Anwendungen oder kundenspezifischen Geräteentwicklungen.

Artikelnummer
  • GV-53D1LE-C Rev.2: 1011713
  • GV-53D1LE-M Rev.2: 1011714
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Framerate @ Auflösung max. 39,3 fps
Auflösung (h x v) 2064 x 1552
Optische Fläche 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,20 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.