Einfach einstecken und loslegen! Die Autofokus-Kamera uEye XC verhält sich wie eine Webcam. Zu diesem Zweck verfügt sie über eine UVC-Schnittstelle (USB Video Class). Das hat den Vorteil, dass für den Betrieb keine separaten Treiber benötigt werden. Sie erhalten immer gestochen scharfe Bilder und Videos - auch bei ständig wechselnden Objektabständen oder schwierigen Lichtverhältnissen. Die Kamera ist mit dem 13,10 MP CMOS Sensor AR1335 von onsemi ausgestattet. Für hochauflösende Live-Bildübertragung bietet die Kamera MJPEG-Streaming bis 13 MP bei 25 fps. Darüber hinaus erlaubt sie die Ausgabe von YUV-Videodaten bis Full HD.
Dank BSI-Pixeltechnologie ("Back Side Illumination") punktet der AR1335 nicht nur mit exzellenter Low-Light-Performance, sondern auch mit geringem Pixelrauschen. Die Kamera bietet darüber hinaus praktische Funktionen wie Auto-Whitebalance und Farbkorrektur sowie einstellbare Parameter für Helligkeit, Kontrast, Rauschunterdrückung, Sättigung und Bildschärfe. Das ermöglicht eine noch präzisere Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse und Szenarien – ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Die UVC-Kamera wurde explizit für industrielle Anforderungen entwickelt. Ihre Komponenten wurden speziell mit Blick auf langfristige Verfügbarkeit ausgewählt. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Consumer-Webcams. Für den Betrieb ist lediglich eine Kabelverbindung erforderlich.
Mit ihrem praktischen Magnesium-Druckguss-Gehäuse, geringem Gewicht und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Autofokus-Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden. Dazu gehören z.B. Analyseaufgaben im Labor und der Diagnostik, der Einsatz in Kiosksystemen, der Logistik und in Robotik-Anwendungen.
Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XC Kamera!
Sie bevorzugen statt des Standard-UVC-Protokolls USB3-Vision? Dann finden Sie hier das passende Modell für Ihre Anwendung.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XC |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | AR1335 |
| Optische Klasse | 1/3.2" |
| Pixelgröße | 1,10 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Framerate @ Auflösung max. | 30,0 fps |
| Auflösung | 13,10 MP |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| UVC Standard | 1.1 |
| Auflösung (h x v) | 4200 x 3120 |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Zertifizierungen