Die USB3 Kamera U3-3130CP Rev. 2.2 mit 1/3.6" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 500 von onsemi ist voll und ganz auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Durch die einzigartige AOI-Funktion des Sensors (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera extrem hohe Frameraten.
Somit eignet sich die 0,53 MP uEye CP Kamera (832 x 632 Pixel, bis zu 408 fps) besonders für klassische Machine-Vision-Anwendungen, für Slow Motion oder Highspeed Tracking Anwendungen. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | PYTHON 500 |
| Framerate @ Auflösung max. | 408 fps |
| Auflösung (h x v) | 832 x 632 |
| Optische Fläche | 3,84 mm x 2,88 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/3.6" |
| Auflösung | 0,53 MP |
| Pixelgröße | 4,80 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung