U3-3684XLE VU Rev.1.2 - Kamerafinder - Produkte

U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 49,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Industriekamera U3-3684XLE VU Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps verfügt über den vielseitig einsetzbaren 1/2.5" 5,04 MP CMOS-Sensor onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, Pixelgröße 2,2 µm, 49,0 fps). Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit schlechten oder wechselnden Lichtverhältnissen, etwa beim Außeneinsatz im ITS-Bereich. Aber auch in klassischen Industrieanwendungen liefert die Kamera hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen, beispielsweise bei Oberflächeninspektionen. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Rolling Shutter Sensor außerdem ein kostengünstiger Ersatz für Kameramodelle mit den bewährten 5 MPixel Sensoren onsemi MT9P006 und MT9P031.

Mit überlegener Low-Light-Performance durch die BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR0521 Sensor zusätzlich mit geringerem Stromverbrauch, besserer Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und im NIR-Bereich, sowie weniger Pixelrauschen.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount Objektivflansch und verstellbaren Auflagemaß oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Die USB3 Einplatinenkamera U3-3684XLE VU Rev.1.2 mit CS-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3684XLE VU Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Auch erhältlich als Variante für spezifische Performance-Anforderungenim nahen Infrarot-Bereich (NIR) des Spektrums, also über 750nm Wellenlänge.

Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.

Die Kameras der uEye XLE-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-3684XLE-M-GL-VU Rev.1.2: 1009415
  • U3-3684XLE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1009414
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR0521
Framerate @ Auflösung max. 49,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,04 MP
Pixelgröße 2,20 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XLE-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!