Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Die UI-1250SE mit dem e2v CMOS-Sensor mit 2 Megapixel Auflösung ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera (EV76C570) für vielfältige Anwendungen. Der Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in zwei Versionen, in Mono und Color verfügbar. Neben der herausragenden Empfindlichkeit in CCD-Qualität zeichnet sich die Kamera durch eine Reihe von Zusatzfunktionen aus: Der Sensor bietet verschiedene umschaltbare Shutter-Modi, die die abbildungsgetreue Erfassung bewegter Motive oder die besonders rauschfreie Aufnahme von hohen Kontrasten ermöglichen.
Zusätzlich stehen maximal vier Areas of Interest zur Verfügung. So können entweder mehrere Merkmale gleichzeitig überprüft oder die AOIs in einer Belichtungsreihe mit unterschiedlichen Parametern erfasst werden.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | USB 2 |
| Interface-Geschwindigkeit | 0,47 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | e2v |
| Sensormodell | EV76C570 |
| Framerate @ Auflösung max. | 17,6 fps |
| Auflösung (h x v) | 1600 x 1200 |
| Optische Fläche | 7,2 mm x 5,4 mm |
| Shutter | Global-Shutter, Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 1,92 MP |
| Pixelgröße | 4,50 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
0,5 Gbps
Zertifizierungen