Die GigE Vision Kamera GV-5261SE Rev.4.2 ist mit dem kostengünstigen 2,35 MP CMOS Sensor Sony IMX249 ausgestattet, der neue Maßstäbe in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe setzt. Die GigE Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 43 fps (Full Resolution: 1936 x 1216 px).
Der Sensor ist für Anwendungen prädestiniert, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen liefern sollen bspw. in der Verkehrsüberwachung oder Qualitätssicherung.
Die GV-5261SE Rev.4.2 GigE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX249 |
| Framerate @ Auflösung max. | 46,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1216 |
| Optische Fläche | 11,345 mm x 7,126 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.2" |
| Auflösung | 2,35 MP |
| Pixelgröße | 5,86 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung