uEye CP | GigE | [IMX662] | [C-Mount] | mono | color

GV-58C0CP Rev.2.3

GV-58C0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die uEye CP mit Sony IMX662 Matchcode GV-58C0CP Rev.2.3 kombiniert kompakte 2,12 MP-Auflösung (1936 x 1096 px, Pixelgröße 2,90 µm) mit sehr hoher Bildrate von 59,7 fps. Der STARVIS 2-Sensor überzeugt durch hohe Bildqualität und ermöglicht dank BSI-Technologie rauscharmes Bildmaterial - auch bei wenig Licht und im NIR-Bereich. Dank Clear HDR liefert er zudem Bilddaten mit einem sehr hohen Dynamikumfang in Farbe und in Monochrom.

Die Kamera überzeugt daher vor allem in Low-Light-Anwendungen, bei denen trotz niedriger Auflösung eine bestmögliche Bildqualität gefordert ist. Der 1/2.8" Sensor eignet sich zudem hervorragend, um störende Reflexionen innerhalb der Kamera zu reduzieren. Er ist mit einem Anti-Reflection Coating ausgestattet, das effektiv dem sogenannten "Lens Flare" entgegenwirkt.

Der in der Kamera integrierte FPGA stellt standardkonforme Pixelformate bereit und steuert die Sensorbelichtung per Trigger, sodass Bilder exakt zum gewünschten Zeitpunkt aufgenommen werden.

Mit Maßen von nur 29 x 29 x 29 mm bietet die uEye CP maximale Funktionalität bei hoher Leistung und Zuverlässigkeit. Ihr innovatives Gehäusedesign ist leicht, robust und ideal für platzkritische Anwendungen.

Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-58C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012342
  • GV-58C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012346
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX662
Framerate @ Auflösung max. 59,7 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 2,12 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.