Die 8,41 MP Industriekamera U3-38J4XLS Rev.1.2 (3864 x 2176 px, Pixelgröße 1,45 µm) liefert hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen. Der Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony ermöglicht 25,7 fps und lässt sich dank 4K-Auflösung sehr vielseitig einsetzen - sowohl im Industrieumfeld, als auch für nicht-industrielle Anwendungen. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.
Die USB3 Vision-Platinenkamera zeichnet sich darüber hinaus durch ihr sehr kompaktes Design aus, weshalb sie insbesondere in Embedded-Anwendungen ihre Stärken ausspielt.
Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-38J4XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XLS |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX415 |
| Framerate @ Auflösung max. | 25,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 3864 x 2176 |
| Optische Fläche | 5,603 mm x 3,155 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 8,41 MP |
| Pixelgröße | 1,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen