GigE Einplatinenkamera | Sony IMX678 | 8,39 MP | 4K | Starvis 2 | Webstore

GV-54J4LE-MB Rev.2

GV-54J4LE-MB Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3856 x 2176
    8,39 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Motherboard-Variante der kostengünstigen, platzsparenden Einplatinenkamera GV-54J4LE-MB Rev.2 (nur 45 x 45 mm) ist ideal geeignet für Anwendungen mit engem oder verwinkeltem Bauraum. Sie ist durch ein Flex-Flachbandkabel vom Daughterboard mit GigE-Anschluss und 2 poliger Leiste für Versorgungsspannung abgesetzt. Flex-Flachbandkabel und Daughterboard sind optional erhältlich. Dieses Hardwarekonzept ermöglicht eine flexible Aufteilung von Sensor- und Steckerkomponenten in kundenspezifischen Gehäusekonzepten.

Ausgestattet mit dem modernen 1/1.8" Rolling-Shutter-Sensor IMX678 der Sony Starvis 2 Serie, überzeugt sie durch exzellente Bildqualität, einen herausragenden Dynamikumfang und eine starke Performance bei schwacher Beleuchtung – ideal für den industriellen Einsatz unter wechselnden Lichtbedingungen.

Dank ihrer hohen Auflösung von 8,39 MP (3856 x 2176 Pixel, 2,00 µm Pixelgröße) und schnellen Bildraten von bis zu 14,9 fps ermöglicht die Kamera detailgenaue Inspektionen in Echtzeit – z. B. für Qualitätskontrolle, Roboterführung, Oberflächenprüfung oder industrielle Automatisierung.

Artikelnummer
  • GV-54J4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011669
  • GV-54J4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011671
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Framerate @ Auflösung max. 14,9 fps
Auflösung (h x v) 3856 x 2176
Optische Fläche 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,39 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.