U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die äußerst kompakte Platinenkamera U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 verfügt über SuperSpeed USB 5 Gbps und ist mit dem 5,04 MP Rolling-Shutter Sensor AR0522 von onsemi (2592 x 1944 px) ausgestattet. Der CMOS-Sensor liefert 48,0 fps und hat eine Pixelgröße von 2,20 µm. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.

Dank BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR0522 nicht nur mit einer starken Low-Light-Performance, sondern auch mit geringerem Stromverbrauch, hoher Empfindlichkeit im NIR-Bereich sowie geringem Pixelrauschen. Die USB3 Vision-Kamera lässt sich dadurch auch bei Anwendungen mit schwachem Umgebungslicht oder wechselnden Lichtverhältnissen einsetzen.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.

Der Sensor eignet sich für spezifische Performance-Anforderungen im nahen Infrarot-Bereich (NIR) des Spektrums, also über 750 nm Wellenlänge.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-3682XLS-NIR Rev.1.2: 1009084
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR0522
Framerate @ Auflösung max. 48,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,04 MP
Pixelgröße 2,20 µm
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
NIR-Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.