U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4056 x 3040
    12,33 MPixel
  • Sony IMX412
    1/2.3" CMOS
  • 18,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Der 1/2" Rolling Shutter Sensor IMX412 von Sony liefert in der Platinenkamera U3-38L4XLS Rev.1.2 starke 12,33 MP (4056 x 3040 px, Pixelgröße 1,55 µm). Er gehört zu der Starvis-Reihe von Sony und liefert hochauflösende Daten für anspruchsvolle Bildauswertungen. Die USB3 Vision Industriekamera erreicht 18,2 fps. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.

Die uEye XLS Platinenkamera bietet eine 4K-Auflösung und ist für eine Vielzahl von Visualisierungsaufgaben geeignet. Sie kann sowohl in industriellen als auch in nicht-industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich besonders für Embedded-Vision-Systeme.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-38L4XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-38L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1009174
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX412
Framerate @ Auflösung max. 18,2 fps
Auflösung (h x v) 4056 x 3040
Optische Fläche 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.3"
Auflösung 12,33 MP
Pixelgröße 1,55 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!