U3-3091SE Rev.1.2

U3-3091SE Rev.1.2

U3-3091SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4112 x 2176
    8,95 MPixel
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 45,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB3 Vision Industriekamera U3-3091SE Rev.1.2 mit integriertem Sony IMX255 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Mit ihrer Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich bietet diese Kamera eine große Vielfalt an Anwendungen - und das mit einer Auflösung von 8,95 MP (4112 x 2176 px) bei 45,0 fps.

Die Kombination aus Auflösung und hohem Dynamikbereich zusammen mit den Sonderfunktionen Langzeitbelichtung bis 90,0 s und Linescan-Modus machen die U3-3091SE Rev.1.2 zu einem schlagkräftigen Allrounder der industriellen Bildverarbeitung.

Die U3-3091SE Rev.1.2 Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3091SE-C-HQ Rev.1.2: AB12341
  • U3-3091SE-M-GL Rev.1.2: AB12342
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX255
Framerate @ Auflösung max. 45,0 fps
Auflösung (h x v) 4112 x 2176
Optische Fläche 14,159 mm x 7,5 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 8,95 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.