U3-38C0CP Rev.2.3

U3-38C0CP Rev.2.3

U3-38C0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 89,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die uEye CP mit dem Matchcode U3-38C0CP Rev.2.3 ist mit dem 1/2.8" Sony-Sensor IMX662 ausgestattet, der auf der Starvis-2-Technologie basiert. Dank der ausgefeilten Pixelarchitektur profitieren Anwender von einer herausragenden Bildqualität mit einem besonders hohen Dynamikbereich. Die 2,12 MP USB3-Kamera (1936 x 1096, Pixelgröße 2,90 µm) erreicht schnelle 89,1 fps und überzeugt vor allem in Low-Light-Anwendungen, bei denen trotz niedriger Auflösung eine bestmögliche Bildqualität gefordert ist. Der 1/2.8" Sensor eignet sich zudem hervorragend, um störende Reflexionen innerhalb der Kamera zu reduzieren. Er ist mit einem Anti Reflection Coating ausgestattet, das effektiv dem sogenannten "Lens Flare" entgegenwirkt.

Mit Maßen von nur 29 x 29 x 29 mm bietet die uEye CP maximale Funktionalität bei hoher Leistung und Zuverlässigkeit. Ihr innovatives Gehäusedesign ist leicht, robust und ideal für platzkritische Anwendungen.

Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Artikelnummer
  • U3-38C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012584
  • U3-38C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012585
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX662
Framerate @ Auflösung max. 89,1 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 2,12 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!